Menu Procurar

Porca cilíndrica TR20 x 4 30.0 Aço

A porca cilíndrica é um fecho de fixação utilizado nos setores automóvel ou de construção para fixar parafusos de avanço. São utilizadas para baixas velocidades de rotação, controlo manual e funções de preensão. Não adequadas para movimentos motorizados. Conta com rosca à direita e inclui roscas internas, garantindo uma excelente força.
Referência da Essentra:

20147457

Número de peça do fabricante:

20147457

44 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 12,11 €
10 - 19 10,90 €
20 - 49 10,29 €
50 - 99 9,69 €
100 + 9,08 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

12,11 €

1 x 12,11 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca TR20 x 4
No. of starts 1.0
Lead 4.0
Direção da rosca Mão direita
Superfície de contacto 590.0
d2 tol. h10 45.0
Weight kg 0.31
Material Aço
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos