Menu Procurar

Porcas de aço cilíndricas

Em produção

As porcas de aço cilíndricas são fixadores normalmente utilizados conjuntamente com parafusos de avanço ou parafusos esféricos para converterem o movimento rotativo em movimento linear. A porca é roscada no parafuso e movimenta-se ao longo do comprimento do parafuso à medida que roda, proporcionando um movimento fluido e preciso.

São utilizadas para baixas velocidades de rotação, controlo manual e funções de preensão. Não adequadas para movimentos motorizados. Incluem roscas internas que correspondem ao parafusos para garantir uma durabilidade excecional e resistência ao desgaste devido ao material.

São utilizadas nos setores automóvel, aeroespacial ou construção para manter os parafusos de avanço na posição. Disponíveis como porcas de aço cilíndricas com rosca à direita padrão, bem como com rosca à esquerda.

  • Material: aço (EN10277-3, 11SMnPb37)
  • ISO 2901/2903 e DIN 103

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
49 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca d1 tol 7H Superfície de contacto Lead d2 tol. h10 Direção da rosca Comprar
10,6098 € - 14,1535 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR16 x 8
16.0
365.0
8.0
36.0
Mão direita
25,1336 € - 33,522 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR28 x 5
28.0
1175.0
5.0
60.0
Mão esquerda
20,4792 € - 27,3021 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR28 x 5
28.0
1175.0
5.0
60.0
Mão direita
17,7712 € - 23,6949 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR22 x 5
22.0
700.0
5.0
45.0
Mão esquerda
273,7506 € - 320,1674 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR80 x 10
80.0
8900.0
10.0
120.0
Mão direita
296,6734 € - 349,0244 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR70 x 10
70.0
7140.0
10.0
110.0
Mão esquerda
259,6924 € - 305,5273 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR60 x 9
60.0
5490.0
9.0
100.0
Mão esquerda
4,8236 € - 6,4209 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR12 x 3
12.0
210.0
3.0
26.0
Mão direita
10,5464 € - 14,0583 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR20 x 8
20.0
590.0
8.0
45.0
Mão direita
6,8969 € - 9,2029 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR12 x 6
12.0
210.0
6.0
26.0
Mão direita
10,0809 € - 13,4448 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR14 x 6
14.0
285.0
6.0
30.0
Mão direita
17,0519 € - 22,7429 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR24 x 10
24.0
845.0
10.0
50.0
Mão direita
22,7641 € - 30,3486 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR30 x 12
30.0
1335.0
12.0
60.0
Mão direita
13,5823 € - 18,1203 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR18 x 8
18.0
470.0
8.0
40.0
Mão direita
41,5719 € - 55,4292 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR36 x 6
36.0
1950.0
6.0
75.0
Mão esquerda
67,4354 € - 79,3252 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR44 x 7
44.0
2940.0
7.0
80.0
Mão esquerda
28,6772 € - 38,2398 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR32 x 6
32.0
1430.0
6.0
60.0
Mão esquerda
345,2903 € - 406,2202 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR80 x 10
80.0
8900.0
10.0
120.0
Mão esquerda
16,2374 € - 21,6428 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR24 x 5
24.0
845.0
5.0
50.0
Mão esquerda
39,0015 € - 52,0019 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR36 x 6
36.0
1950.0
6.0
75.0
Mão direita
  • de 3
Porca cilíndrica TR16 x 8 24.0 Aço

20149031

Intervalo de preços
14,1535 € - 10,6098 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Lead
    8.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR28 x 5 42.0 Aço

20147549

Intervalo de preços
33,522 € - 25,1336 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR28 x 5 42.0 Aço

20147532

Intervalo de preços
27,3021 € - 20,4792 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR22 x 5 33.0 Aço

20147488

Intervalo de preços
23,6949 € - 17,7712 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR22 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR80 x 10 110.0 Aço

20147716

Intervalo de preços
320,1674 € - 273,7506 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR80 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Lead
    10.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR70 x 10 100.0 Aço

20147709

Intervalo de preços
349,0244 € - 296,6734 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR70 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Lead
    10.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR60 x 9 90.0 Aço

20147686

Intervalo de preços
305,5273 € - 259,6924 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR60 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Lead
    9.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR12 x 3 18.0 Aço

20147372

Intervalo de preços
6,4209 € - 4,8236 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR20 x 8 30.0 Aço

20149444

Intervalo de preços
14,0583 € - 10,5464 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    8.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR12 x 6 18.0 Aço

20149529

Intervalo de preços
9,2029 € - 6,8969 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 6
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR14 x 6 21.0 Aço

20149420

Intervalo de preços
13,4448 € - 10,0809 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 6
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR24 x 10 36.0 Aço

20149451

Intervalo de preços
22,7429 € - 17,0519 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    10.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR30 x 12 45.0 Aço

20149536

Intervalo de preços
30,3486 € - 22,7641 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 12
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Lead
    12.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR18 x 8 27.0 Aço

20149437

Intervalo de preços
18,1203 € - 13,5823 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR18 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Lead
    8.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
Porca cilíndrica TR36 x 6 54.0 Aço

20147600

Intervalo de preços
55,4292 € - 41,5719 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR44 x 7 66.0 Aço

20147648

Intervalo de preços
79,3252 € - 67,4354 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR44 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Lead
    7.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR32 x 6 48.0 Aço

20147587

Intervalo de preços
38,2398 € - 28,6772 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR32 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR80 x 10 110.0 Aço

20147723

Intervalo de preços
406,2202 € - 345,2903 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR80 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Lead
    10.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR24 x 5 36.0 Aço

20147501

Intervalo de preços
21,6428 € - 16,2374 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
Porca cilíndrica TR36 x 6 54.0 Aço

20147594

Intervalo de preços
52,0019 € - 39,0015 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita