Menu Procurar

Porca cilíndrica TR26 x 5 39.0 Aço

A porca cilíndrica é um fecho de fixação utilizado nos setores automóvel ou de construção para fixar parafusos de avanço. São utilizadas para baixas velocidades de rotação, controlo manual e funções de preensão. Não adequadas para movimentos motorizados. Conta com rosca à direita e inclui roscas internas, garantindo uma excelente força.
Referência da Essentra:

20147518

Número de peça do fabricante:

20147518

11 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 18,30 €
10 - 19 16,47 €
20 - 49 15,56 €
50 - 99 14,64 €
100 + 13,73 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

18,30 €

1 x 18,30 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca TR26 x 5
No. of starts 1.0
Lead 5.0
Direção da rosca Mão direita
Superfície de contacto 1005.0
d2 tol. h10 50.0
Weight kg 0.45
Material Aço
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos