Menu Procurar

Porca cilíndrica TR28 x 5 42.0 Aço

A porca cilíndrica é um fecho de fixação utilizado nos setores automóvel ou de construção para fixar parafusos de avanço. São utilizadas para baixas velocidades de rotação, controlo manual e funções de preensão. Não adequadas para movimentos motorizados. Conta com rosca à direita e inclui roscas internas, garantindo uma excelente força.
Referência da Essentra:

20147532

Número de peça do fabricante:

20147532

6 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 25,81 €
10 - 19 23,23 €
20 - 49 21,95 €
50 - 99 20,65 €
100 + 19,36 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

25,81 €

1 x 25,81 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca TR28 x 5
No. of starts 1.0
Lead 5.0
Direção da rosca Mão direita
Superfície de contacto 1175.0
d2 tol. h10 60.0
Weight kg 0.75
Material Aço
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos