Menu Procurar

Porca cilíndrica TR28 x 5 42.0 Aço

A porca cilíndrica é um fecho de fixação utilizado nos setores automóvel ou de construção para fixar parafusos de avanço. São utilizadas para baixas velocidades de rotação, controlo manual e funções de preensão. Não adequadas para movimentos motorizados. Conta com rosca à esquerda e inclui roscas internas, garantindo uma excelente força.
Referência da Essentra:

20147549

Número de peça do fabricante:

20147549

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 31,69 €
10 - 19 28,52 €
20 - 49 26,94 €
50 - 99 25,35 €
100 + 23,76 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

31,69 €

1 x 31,69 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca TR28 x 5
No. of starts 1.0
Lead 5.0
Direção da rosca Mão esquerda
Superfície de contacto 1175.0
d2 tol. h10 60.0
Weight kg 0.75
Material Aço
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos