Menu Procurar

Porca cilíndrica TR44 x 7 66.0 Aço

A porca cilíndrica é um fecho de fixação utilizado nos setores automóvel ou de construção para fixar parafusos de avanço. São utilizadas para baixas velocidades de rotação, controlo manual e funções de preensão. Não adequadas para movimentos motorizados. Conta com rosca à esquerda e inclui roscas internas, garantindo uma excelente força.
Referência da Essentra:

20147648

Número de peça do fabricante:

20147648

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 74,99 €
10 - 19 67,49 €
20 + 63,75 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

74,99 €

1 x 74,99 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca TR44 x 7
No. of starts 1.0
Lead 7.0
Direção da rosca Mão esquerda
Superfície de contacto 2940.0
d2 tol. h10 80.0
Weight kg 1.88
Material Aço
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos