Menu Procurar

Porca cilíndrica TR50 x 8 75.0 Aço

A porca cilíndrica é um fecho de fixação utilizado nos setores automóvel ou de construção para fixar parafusos de avanço. São utilizadas para baixas velocidades de rotação, controlo manual e funções de preensão. Não adequadas para movimentos motorizados. Conta com rosca à direita e inclui roscas internas, garantindo uma excelente força.
Referência da Essentra:

20147655

Número de peça do fabricante:

20147655

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 172,02 €
10 - 19 154,82 €
20 + 147,07 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

172,02 €

1 x 172,02 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca TR50 x 8
No. of starts 1.0
Lead 8.0
Direção da rosca Mão direita
Superfície de contacto 3790.0
d2 tol. h10 90.0
Weight kg 2.69
Material Aço
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos