Menu Procurar

Porca cilíndrica TR60 x 9 90.0 Aço

A porca cilíndrica é um fecho de fixação utilizado nos setores automóvel ou de construção para fixar parafusos de avanço. São utilizadas para baixas velocidades de rotação, controlo manual e funções de preensão. Não adequadas para movimentos motorizados. Conta com rosca à esquerda e inclui roscas internas, garantindo uma excelente força.
Referência da Essentra:

20147686

Número de peça do fabricante:

20147686

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 288,83 €
10 - 19 259,94 €
20 + 245,50 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

288,83 €

1 x 288,83 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca TR60 x 9
No. of starts 1.0
Lead 9.0
Direção da rosca Mão esquerda
Superfície de contacto 5490.0
d2 tol. h10 100.0
Weight kg 3.87
Material Aço
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos