Menu Procurar

Porca cilíndrica TR80 x 10 110.0 Aço

A porca cilíndrica é um fecho de fixação utilizado nos setores automóvel ou de construção para fixar parafusos de avanço. São utilizadas para baixas velocidades de rotação, controlo manual e funções de preensão. Não adequadas para movimentos motorizados. Conta com rosca à direita e inclui roscas internas, garantindo uma excelente força.
Referência da Essentra:

20147716

Número de peça do fabricante:

20147716

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 302,67 €
10 - 19 272,41 €
20 + 258,79 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

302,67 €

1 x 302,67 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca TR80 x 10
No. of starts 1.0
Lead 10.0
Direção da rosca Mão direita
Superfície de contacto 8900.0
d2 tol. h10 120.0
Weight kg 6.00
Material Aço
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos