Menu Procurar

Porca cilíndrica TR14 x 6 21.0 Aço

A porca cilíndrica é um fecho de fixação utilizado nos setores automóvel ou de construção para fixar parafusos de avanço. São utilizadas para baixas velocidades de rotação, controlo manual e funções de preensão. Não adequadas para movimentos motorizados. Conta com rosca à direita e inclui roscas internas, garantindo uma excelente força.
Referência da Essentra:

20149420

Número de peça do fabricante:

20149420

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 12,71 €
10 - 19 11,43 €
20 - 49 10,79 €
50 - 99 10,16 €
100 + 9,53 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

12,71 €

1 x 12,71 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca TR14 x 6
No. of starts 2.0
Lead 6.0
Direção da rosca Mão direita
Superfície de contacto 285.0
d2 tol. h10 30.0
Weight kg 0.09
Material Aço
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos