20147051
20147051
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 500,66 € |
10 + | 450,59 € |
Tamanho da rosca | TR60 x 9 |
---|---|
No. of starts | 1.0 |
d1 tol 7H | 60.0 |
Lead | 9.0 |
Direção da rosca | Mão esquerda |
Superfície de contacto | 5490.0 |
d2 tol. H9 | 88.0 |
d4 | 110.0 |
d5 tol. H9 | 13.0 |
l1 | 90.0 |
l2 | 20.0 |
Weight kg | 3.942 |
Material | Bronze |
Código do material | 8483608090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar