Menu Procurar

Porca flangeada TR20 x 4 26.0 Bronze

A porca de bronze flangeada lisa é um componente das montagens de parafusos de avanço. Foi concebido para aplicações manuais ou motorizadas a baixas velocidades de rotação com carga e proporciona um acabamento liso que reduz o desgaste do parafuso de avanço. Conta com rosca à direita e é resistente à corrosão e condições ambientais.
Referência da Essentra:

20147198

Número de peça do fabricante:

20147198

13 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 92,18 €
10 - 19 82,96 €
20 - 49 78,35 €
50 + 73,75 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

92,18 €

1 x 92,18 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca TR20 x 4
No. of starts 1.0
Lead 4.0
Direção da rosca Mão esquerda
Superfície de contacto 514.0
d2 tol. H9 38.0
l1 26.0
l2 11.0
Weight kg 0.400
Material Bronze
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos