Menu Procurar

Disco adesivo ANSI 1-1/2" 75.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

Os protetores de face elevada autoadesivos são feitos em borracha preta. Protegem falanges que satisfazem as especificações DIN ou ANSI. Resistentes ao ozono e às intempéries. Resistentes à gasolina, petróleo e ácidos não oxidantes. Podem suportar temperaturas de -15 °C até +70 °C. Disponíveis com furos para decapagem interna.
Referência da Essentra:

10266663

Número de peça do fabricante:

48329

1666 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 499 2,5272 €
500 - 2499 1,2034 €
2500 + 1,1432 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

126,36 €

50 x 2,5272 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
OD 75.0 mm
T 1.5 mm
Cor Preto
Material Borracha
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos