Menu Procurar

Disco adesivo 857.2 mm Borracha Preto

Os protetores de face elevada autoadesivos são feitos em borracha preta. Protegem falanges que satisfazem as especificações DIN ou ANSI. Resistentes ao ozono e às intempéries. Resistentes à gasolina, petróleo e ácidos não oxidantes. Podem suportar temperaturas de -15 °C até +70 °C. Disponíveis com furos para decapagem interna.
Referência da Essentra:

10256190

Número de peça do fabricante:

464559

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 253,53 €
10 - 49 120,73 €
50 + 114,69 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

253,53 €

1 x 253,53 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
OD 857.2 mm
T 1.5 mm
Cor Preto
Material Borracha
Código do material 4002590000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos