Menu Procurar

Disco adesivo ANSI 14" 415.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

Os protetores de face elevada autoadesivos são feitos em borracha preta. Protegem falanges que satisfazem as especificações DIN ou ANSI. Resistentes ao ozono e às intempéries. Resistentes à gasolina, petróleo e ácidos não oxidantes. Podem suportar temperaturas de -15 °C até +70 °C. Disponíveis com furos para decapagem interna.
Referência da Essentra:

10266755

Número de peça do fabricante:

48338

136 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 24 63,03 €
25 - 124 30,01 €
125 + 28,52 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

63,03 €

1 x 63,03 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
OD 415.0 mm
T 1.5 mm
Cor Preto
Material Borracha
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos