Menu Procurar

Disco adesivo ANSI 16" 475.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

Os protetores de face elevada autoadesivos são feitos em borracha preta. Protegem falanges que satisfazem as especificações DIN ou ANSI. Resistentes ao ozono e às intempéries. Resistentes à gasolina, petróleo e ácidos não oxidantes. Podem suportar temperaturas de -15 °C até +70 °C. Disponíveis com furos para decapagem interna.
Referência da Essentra:

10266762

Número de peça do fabricante:

48339

84 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 24 66,43 €
25 - 124 31,63 €
125 + 30,05 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

66,43 €

1 x 66,43 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
OD 475.0 mm
T 1.5 mm
Cor Preto
Material Borracha
Código do material 4002590000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos