Menu Procurar

Disco adesivo 105.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

Os protetores de face elevada autoadesivos são feitos em borracha preta. Protegem falanges que satisfazem as especificações DIN ou ANSI. Resistentes ao ozono e às intempéries. Resistentes à gasolina, petróleo e ácidos não oxidantes. Podem suportar temperaturas de -15 °C até +70 °C. Disponíveis com furos para decapagem interna.
Referência da Essentra:

10266816

Número de peça do fabricante:

48360

201 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 99 3,602 €
100 - 499 1,715 €
500 + 1,629 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

36,02 €

10 x 3,602 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
OD 105.0 mm
T 1.5 mm
Cor Preto
Material Borracha
Código do material 4002590000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos