Menu Procurar

Protetores de flange de face elevada adesiva

Em produção

Os protetores de falange de face elevada contam com uma base adesiva e um design fácil de colar e prender. O adesivo especial cola com segurança e não deixa resíduos em condições de aplicação normais.

Em forma de disco, protegem toda a face da falange. A gama é adequada para especificações de falange DIN e ANSI. Estão disponíveis com furos para a utilização de jato de areia no furo interno e contam com uma espessura padrão de 1,5 mm.

Os discos são resistentes ao ozono e à intempérie, além de oferecerem resistência à gasolina, petróleo e ácidos não oxidantes. Também têm capacidade para suportar temperaturas de -15 C a 70 C.

Não precisa de fixadores.

  • Material: borracha
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
88 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanhos nominais de tubo compatível T OD Comprar
1,0816 € - 2,3906 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
78.0 mm
3,377 € - 7,465 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
138.0 mm
8,68 € - 19,20 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
26.8 mm
1,1432 € - 2,5272 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
75.0 mm
6,65 € - 14,70 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
200.0 mm
24,22 € - 53,54 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
39.0 mm
57,82 € - 127,81 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
590.0 mm
8,69 € - 19,23 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
255.0 mm
18,26 € - 40,35 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
325.0 mm
0,4902 € - 1,0834 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
51.0 mm
2,085 € - 4,608 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
115.0 mm
39,51 € - 87,35 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
490.0 mm
16,22 € - 35,84 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
430.0 mm
11,22 € - 24,81 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
346.0 mm
84,87 € - 187,62 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
780.0 mm
18,26 € - 40,35 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
308.0 mm
50,01 € - 110,55 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
300.0 mm
5,322 € - 11,765 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
182.0 mm
12,30 € - 27,19 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
362.0 mm
0,8042 € - 1,7778 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
58.0 mm
  • de 5
Disco adesivo DIN 32 78.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266526

Intervalo de preços
2,3906 € - 1,0816 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    78.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo DIN 80 138.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266564

Intervalo de preços
7,465 € - 3,377 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    138.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    3926909790
Disco adesivo DIN 200 26.8 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266601

Intervalo de preços
19,20 € - 8,68 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    26.8 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    3926909790
Disco adesivo ANSI 1-1/2" 75.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266663

Intervalo de preços
2,5272 € - 1,1432 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    75.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    3926909790
Disco adesivo ANSI 5" 200.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266700

Intervalo de preços
14,70 € - 6,65 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    200.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo ANSI 12" 39.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266748

Intervalo de preços
53,54 € - 24,22 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    39.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    3926909790
Disco adesivo ANSI 20" 590.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266786

Intervalo de preços
127,81 € - 57,82 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    590.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo 255.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266274

Intervalo de preços
19,23 € - 8,69 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    255.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo 325.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266380

Intervalo de preços
40,35 € - 18,26 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    325.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4016999790
Disco adesivo 51.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266465

Intervalo de preços
1,0834 € - 0,4902 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    51.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo ANSI 2.1⁄2" 115.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266823

Intervalo de preços
4,608 € - 2,085 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    115.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4016999790
Disco adesivo 490.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266861

Intervalo de preços
87,35 € - 39,51 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    490.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo 430.0 mm Borracha Preto

10256244

Intervalo de preços
35,84 € - 16,22 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    430.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo 346.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10306963

Intervalo de preços
24,81 € - 11,22 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    346.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo 780.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10308356

Intervalo de preços
187,62 € - 84,87 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    780.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo 308.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10308479

Intervalo de preços
40,35 € - 18,26 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    308.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo 300.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10308585

Intervalo de preços
110,55 € - 50,01 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    300.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo 182.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10308653

Intervalo de preços
11,765 € - 5,322 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    182.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo 362.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10308707

Intervalo de preços
27,19 € - 12,30 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    362.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    4002590000
Disco adesivo DIN 20 58.0 mm 1.5 mm Borracha Preto

10266502

Intervalo de preços
1,7778 € - 0,8042 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    58.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Borracha
  • Código do material
    3926909790