Menu Procurar

Protetor para bucins de cabos M40 11.5 mm 46.0 mm PA

This cable gland cover is ideal for blanking unused cable glands. They provide a secure covering and simple to install and remove. It is manufactured from grey nylon and designed for use on a metric thread. They give water tight protection to spare holes that need to be closed off. Optional lock nuts can be used for closing holes without a thread.
Referência da Essentra:

10379400

Número de peça do fabricante:

464107

4593 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 0,444 €
250 + 0,4218 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

22,20 €

50 x 0,444 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Cinzento
Diâmetro total 46.0 mm
Comprimento total 11.5 mm
Comprimento da rosca 11.5 mm
Material completo Poliamida
Código do material 3926909790
Tamanho da rosca M40

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos