Menu Procurar

Protetores para bucins de cabos

Em stock

As tampas de bucins são ideais para tapar furos não utilizados num armário. Oferecem uma cobertura segura e são simples de instalar e remover.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
51 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprar
2,0445 € - 2,1521 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG13.5
0,4461 € - 0,4696 € 4593 Em stock
M40
0,1889 € - 0,199 € 3949 Em stock
PG 11
0,1779 € - 0,1872 € 13713 Em stock
PG 7
0,2278 € - 0,2399 € 5025 Em stock
PG 16
0,9659 € - 1,0171 € 422 Em stock
PG 42
0,1889 € - 0,199 € 2254 Em stock
PG 11
0,3838 € - 0,4037 € 9970 Em stock
M20
0,9893 € - 1,0413 € 4702 Em stock
M32
0,7002 € - 0,7375 € 635 Em stock
M50
0,4087 € - 0,4303 € 1650 Em stock
M32
0,3031 € - 0,319 € 17017 Em stock
M25
0,1889 € - 0,199 € 9750 Em stock
M20
0,4087 € - 0,4303 € 3525 Em stock
M32
0,5822 € - 0,6131 € Solicite o prazo de entrega aqui
M40
10265192 0,1889 € - 0,199 € 2878 Em stock
M20
0,7002 € - 0,7375 € 14451 Em stock
M50
0,1766 € - 0,1859 € 23845 Em stock
M12
0,5822 € - 0,6131 € Solicite o prazo de entrega aqui
M40
0,5212 € - 0,5487 € 1075 Em stock
PG 29
  • de 3
Protetor para bucins de cabos PG13.5 9.0 mm 25.0 mm PA

10644904

Intervalo de preços
2,1521 € - 2,0445 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro total
    25.0 mm
  • Comprimento total
    13.0 mm
  • Comprimento da rosca
    9.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Protetor para bucins de cabos M40 11.5 mm 46.0 mm PA

10379400

Intervalo de preços
0,4696 € - 0,4461 €

Níveis de stock
4593 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro total
    46.0 mm
  • Comprimento total
    11.5 mm
  • Comprimento da rosca
    11.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Protetor para bucins de cabos PG 11 13.0 mm 22.0 mm Nylon 6

10265000

Intervalo de preços
0,199 € - 0,1889 €

Níveis de stock
3949 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    22.0 mm
  • Comprimento da rosca
    9.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Protetor para bucins de cabos PG 7 12.5 mm 15.0 mm Nylon 6

10264980

Intervalo de preços
0,1872 € - 0,1779 €

Níveis de stock
13713 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000
Protetor para bucins de cabos PG 16 15.0 mm 27.0 mm Nylon 6

10265024

Intervalo de preços
0,2399 € - 0,2278 €

Níveis de stock
5025 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    27.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000
Protetor para bucins de cabos PG 42 18.5 mm 62.0 mm Nylon 6

10265062

Intervalo de preços
1,0171 € - 0,9659 €

Níveis de stock
422 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    62.0 mm
  • Comprimento da rosca
    13.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Protetor para bucins de cabos PG 11 13.0 mm 22.0 mm Nylon 6

10265109

Intervalo de preços
0,199 € - 0,1889 €

Níveis de stock
2254 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro total
    22.0 mm
  • Comprimento da rosca
    9.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Protetor para bucins de cabos M20 6.3 mm 24.7 mm PA

10337820

Intervalo de preços
0,4037 € - 0,3838 €

Níveis de stock
9970 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro total
    24.7 mm
  • Comprimento total
    9.7 mm
  • Comprimento da rosca
    6.3 mm
  • Material completo
    Poliamida
Protetor para bucins de cabos M32 8.3 mm 37.1 mm PA

10337844

Intervalo de preços
1,0413 € - 0,9893 €

Níveis de stock
4702 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro total
    37.1 mm
  • Comprimento total
    12.4 mm
  • Comprimento da rosca
    8.3 mm
  • Material completo
    Poliamida
Protetor para bucins de cabos M50 18.0 mm 56.0 mm Nylon 6

10265314

Intervalo de preços
0,7375 € - 0,7002 €

Níveis de stock
635 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro total
    56.0 mm
  • Comprimento da rosca
    13.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Protetor para bucins de cabos M32 16.0 mm 38.0 mm Nylon 6

10265215

Intervalo de preços
0,4303 € - 0,4087 €

Níveis de stock
1650 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000
Protetor para bucins de cabos M25 15.5 mm 30.0 mm Nylon 6

10265208

Intervalo de preços
0,319 € - 0,3031 €

Níveis de stock
17017 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000
Protetor para bucins de cabos M20 13.0 mm 25.0 mm Nylon 6

10265277

Intervalo de preços
0,199 € - 0,1889 €

Níveis de stock
9750 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro total
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    9.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000
Protetor para bucins de cabos M32 16.0 mm 38.0 mm Nylon 6

10265291

Intervalo de preços
0,4303 € - 0,4087 €

Níveis de stock
3525 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro total
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000
Protetor para bucins de cabos M40 16.0 mm 46.0 mm Nylon 6

10265307

Intervalo de preços
0,6131 € - 0,5822 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro total
    46.0 mm
  • Comprimento da rosca
    11.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000
Protetor para bucins de cabos M20 13.0 mm 25.0 mm Nylon 6

10265192

Intervalo de preços
0,199 € - 0,1889 €

Níveis de stock
2878 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    9.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000
Protetor para bucins de cabos M50 18.0 mm 56.0 mm Nylon 6

10265239

Intervalo de preços
0,7375 € - 0,7002 €

Níveis de stock
14451 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    56.0 mm
  • Comprimento da rosca
    13.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000
Protetor para bucins de cabos M12 12.5 mm 15.0 mm Nylon 6

10265253

Intervalo de preços
0,1859 € - 0,1766 €

Níveis de stock
23845 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro total
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000
Protetor para bucins de cabos M40 16.0 mm 46.0 mm Nylon 6

10265222

Intervalo de preços
0,6131 € - 0,5822 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    46.0 mm
  • Comprimento da rosca
    11.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3926909790
Protetor para bucins de cabos PG 29 16.0 mm 44.0 mm Nylon 6

10265147

Intervalo de preços
0,5487 € - 0,5212 €

Níveis de stock
1075 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro total
    44.0 mm
  • Comprimento da rosca
    11.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código do material
    3923509000