Menu Procurar

Protetor para bucins de cabos M25 10.0 mm 30.0 mm PA

Tampa do bucim utilizada para tapar de bucins não utilizados e proteger as instalações da entrada da partículas.
Referência da Essentra:

10265208

Número de peça do fabricante:

467452

12867 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 0,3016 €
250 + 0,2866 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

15,08 €

50 x 0,3016 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Diâmetro total 30.0 mm
Comprimento total 15.5 mm
Comprimento da rosca 10.0 mm
Material completo Poliamida
Código do material 3923509000
Tamanho da rosca M25

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos