Menu Procurar

Protetor para bucins de cabos M40 11.0 mm 46.0 mm PA

Tampa do bucim utilizada para tapar de bucins não utilizados e proteger as instalações da entrada da partículas.
Referência da Essentra:

10265222

Número de peça do fabricante:

467455

6 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 124 0,5796 €
125 + 0,5504 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

14,49 €

25 x 0,5796 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Diâmetro total 46.0 mm
Comprimento total 16.0 mm
Comprimento da rosca 11.0 mm
Material completo Poliamida
Código do material 3926909790
Tamanho da rosca M40

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos