Menu Procurar

Tampa serrilhada macia 11.9 mm 10.0 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

A tampa recartilhada macia oferece uma proteção simples para roscas de gás com um exterior recartilhado para oferecer uma melhor preensão e um ajuste firme. Fácil de instalar e remover e apta para funcionar em temperaturas de -60 °C a 135 °C. Em vermelho e fabricada em material LDPE.
Referência da Essentra:

20591410

Número de peça do fabricante:

20591410

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 4999 0,0232 €
5000 - 24999 0,0166 €
25000 + 0,0149 €
Embalagem padrão: 5000

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

11,60 €

500 x 0,0232 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
H 10.0 mm
D 11.9
Padrão de rosca compatível GÁS
Tamanho da rosca 1/8"
Cor Vermelho
Material completo Polietileno de baixa densidade
Tipo 1
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos