Menu Procurar

Tampa serrilhada macia 50.3 mm 20.5 mm Vermelho Polietileno de baixa densidade

A tampa recartilhada macia oferece uma proteção simples para roscas de gás com um exterior recartilhado para oferecer uma melhor preensão e um ajuste firme. Fácil de instalar e remover e apta para funcionar em temperaturas de -60 °C a 135 °C. Em vermelho e fabricada em material LDPE.
Referência da Essentra:

20591526

Número de peça do fabricante:

20591526

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
70 - 699 0,1593 €
700 - 3499 0,1138 €
3500 + 0,1024 €
Embalagem padrão: 700

Encomendar em múltiplos de 70

Preço total:

11,15 €

70 x 0,1593 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
H 20.5 mm
D 50.3
Padrão de rosca compatível GÁS
Tamanho da rosca 1.1/2"
Cor Vermelho
Material completo Polietileno de baixa densidade
Tipo 1
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos