Menu Procurar

Tampa serrilhada macia 36.0 mm 19.0 mm Azul TPE

A tampa recartilhada macia oferece uma proteção simples para roscas de gás, NPT com um exterior recartilhado para oferecer uma melhor preensão e um ajuste firme. Fácil de instalar e remover e apta para funcionar em temperaturas de -60 °C a 135 °C. Em azul e fabricada em material TPE.
Referência da Essentra:

20591748

Número de peça do fabricante:

20591748

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
400 - 3999 0,1468 €
4000 - 19999 0,1049 €
20000 + 0,0944 €
Embalagem padrão: 4000

Encomendar em múltiplos de 400

Preço total:

58,72 €

400 x 0,1468 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Padrão de rosca compatível GÁS
Padrão de rosca compatível NPT Threads
Tamanho da rosca 1"
Cor Azul
Material completo Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Tipo 2
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos