Menu Procurar

Tampa serrilhada macia 45.0 mm 19.8 mm Azul TPE

A tampa recartilhada macia oferece uma proteção simples para roscas de gás, NPT com um exterior recartilhado para oferecer uma melhor preensão e um ajuste firme. Fácil de instalar e remover e apta para funcionar em temperaturas de -60 °C a 135 °C. Em azul e fabricada em material TPE.
Referência da Essentra:

20591755

Número de peça do fabricante:

20591755

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 999 0,187 €
1000 - 4999 0,1336 €
5000 + 0,1202 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

18,70 €

100 x 0,187 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Padrão de rosca compatível GÁS
Padrão de rosca compatível NPT Threads
Tamanho da rosca 1.1/4"
Cor Azul
Material completo Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Tipo 2
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos