Menu Procurar

Tampa serrilhada macia 16.2 mm 11.8 mm Azul TPE

A tampa recartilhada macia oferece uma proteção simples para roscas métricas com um exterior recartilhado para oferecer uma melhor preensão e um ajuste firme. Fácil de instalar e remover e apta para funcionar em temperaturas de -60 °C a 135 °C. Em azul e fabricada em material TPE.
Referência da Essentra:

20591793

Número de peça do fabricante:

20591793

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 4999 0,0557 €
5000 - 24999 0,0398 €
25000 + 0,0358 €
Embalagem padrão: 5000

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

27,85 €

500 x 0,0557 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Padrão de rosca compatível Métrico
Tamanho da rosca M14
Cor Azul
Material completo Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Tipo 2
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos