Menu Procurar

Tampa serrilhada macia 19.7 mm 14.0 mm Azul TPE

A tampa recartilhada macia oferece uma proteção simples para roscas métricas com um exterior recartilhado para oferecer uma melhor preensão e um ajuste firme. Fácil de instalar e remover e apta para funcionar em temperaturas de -60 °C a 135 °C. Em azul e fabricada em material TPE.
Referência da Essentra:

20591816

Número de peça do fabricante:

20591816

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
400 - 3999 0,0614 €
4000 - 19999 0,0439 €
20000 + 0,0395 €
Embalagem padrão: 4000

Encomendar em múltiplos de 400

Preço total:

24,56 €

400 x 0,0614 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Padrão de rosca compatível Métrico
Tamanho da rosca M18
Cor Azul
Material completo Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Tipo 2
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos