Menu Procurar

Tampa serrilhada macia 32.7 mm 19.0 mm Azul TPE

A tampa recartilhada macia oferece uma proteção simples para roscas métricas com um exterior recartilhado para oferecer uma melhor preensão e um ajuste firme. Fácil de instalar e remover e apta para funcionar em temperaturas de -60 °C a 135 °C. Em azul e fabricada em material TPE.
Referência da Essentra:

20591823

Número de peça do fabricante:

20591823

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 2499 0,1251 €
2500 - 12499 0,0894 €
12500 + 0,0804 €
Embalagem padrão: 2500

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

31,28 €

250 x 0,1251 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Padrão de rosca compatível Métrico
Tamanho da rosca M30
Cor Azul
Material completo Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Tipo 2
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos