Menu Procurar

Tampa serrilhada macia 29.0 mm 17.2 mm Azul TPE

A tampa recartilhada macia oferece uma proteção simples para roscas UNF com um exterior recartilhado para oferecer uma melhor preensão e um ajuste firme. Fácil de instalar e remover e apta para funcionar em temperaturas de -60 °C a 135 °C. Em azul e fabricada em material TPE.
Referência da Essentra:

20591915

Número de peça do fabricante:

20591915

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
300 - 2999 0,0863 €
3000 - 14999 0,0617 €
15000 + 0,0555 €
Embalagem padrão: 3000

Encomendar em múltiplos de 300

Preço total:

25,89 €

300 x 0,0863 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Padrão de rosca compatível UNF Threads
Tamanho da rosca 1.1/16" x 12
Cor Azul
Material completo Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Tipo 2
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos