Menu Procurar

Pega angular 112.0 mm M6 Alumínio

O puxador apresenta um design todo em metal. A forma de ângulo reto fêmea tem ombros arredondados com orifícios de montagem roscados na sua base. Proporciona uma aparência limpa e organizada e pode ser aplicado em coberturas de máquinas, unidades de armazenamento e painéis de acesso. Cor natural, feito de alumínio.
Referência da Essentra:

10193594

Número de peça do fabricante:

1220487

53 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
2 - 9 14,075 €
10 + 13,375 €
Embalagem padrão: 2

Encomendar em múltiplos de 2

Preço total:

28,15 €

2 x 14,075 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Estilo de pega Armário inclinado
Tamanho da rosca M6
Material da pega Alumínio
Tipo de montagem Rear Threaded Blind Hole
Código do material 7616999099

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos