Menu Procurar

Pega oval 500.0 mm M8 Alumínio

O puxador apresenta um design todo em metal. A forma de ângulo reto fêmea tem ombros arredondados com orifícios de montagem roscados na sua base. Proporciona uma aparência limpa e organizada e pode ser aplicado em coberturas de máquinas, unidades de armazenamento e painéis de acesso. Cor natural, feito de alumínio.
Referência da Essentra:

10499313

Número de peça do fabricante:

1504484

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 44,66 €
5 + 42,43 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

44,66 €

1 x 44,66 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Estilo de pega Tubular
Tamanho da rosca M8
Material da pega Alumínio
Tipo de montagem Furo roscado
Código do material 8302490091

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos