Menu Procurar

Puxador 120.0 mm M5 Aço inoxidável

O puxador apresenta um design todo em metal. A forma de ângulo reto fêmea tem ombros arredondados com orifícios de montagem roscados na sua base. Proporciona uma aparência limpa e organizada e pode ser aplicado em coberturas de máquinas, unidades de armazenamento e painéis de acesso. Cor natural, feito de aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20053567

Número de peça do fabricante:

1844040120E

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 120

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Estilo de pega Gaveta
Tamanho da rosca M5
Material da pega Aço inoxidável
Tipo de montagem Threaded
Distância do furo de montagem 120.0 mm
Código do material 8302420090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos