Menu Procurar

Pega em U 86.0 mm M5 Alumínio

O puxador apresenta um design todo em metal. A forma de ângulo reto fêmea tem ombros arredondados com orifícios de montagem roscados na sua base. Proporciona uma aparência limpa e organizada e pode ser aplicado em coberturas de máquinas, unidades de armazenamento e painéis de acesso. Cor natural, feito de alumínio.
Referência da Essentra:

10254240

Número de peça do fabricante:

463305

283 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 19,782 €
50 + 18,789 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

197,82 €

10 x 19,782 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Estilo de pega Puxadores
Tamanho da rosca M5
Material da pega Alumínio
Tipo de montagem Furo roscado; Montagem traseira
Código do material 8302420090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos