20121488
08511E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 49 | 9,10 € |
50 + | 4,03 € |
Material da pega | Liga de zinco |
---|---|
Acabamento da maçaneta | Cromado |
Cor da pega | Natural |
Tipo de pega | Pega da máquina |
Forma da maçaneta | Arch |
Tipo de montagem | Montagem com parafuso |
Número de furos de montagem | 2 |
Tamanho da rosca | M4 |
Distância do furo de montagem | 64.0 mm |
Distância do furo de montagem | 2.52 in |
Comprimento da pega | 64.0 mm |
Comprimento da pega | 2.52 in |
Altura do punho | 16.0 mm |
Altura do punho | 16.0 mm |
Código do material | 7907000090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar