Menu Procurar

Puxador 55.0 mm 536.0 mm Alumínio

Referência da Essentra:

20121525

Número de peça do fabricante:

087500E

310 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 21,784 €
50 + 15,56 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

21,78 €

1 x 21,784 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material da pega Alumínio
Acabamento da maçaneta Sem acabamento
Cor da pega Natural
Forma da maçaneta U
Tipo de montagem Simples
Número de furos de montagem 2
Tamanho da rosca Non Threaded
Distância do furo de montagem 500.0 mm
Comprimento da pega 500.0 mm
Altura do punho 32.0 mm
Código do material 7616991099

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos