20123499
187700E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 19 | 76,832 € |
20 + | 54,88 € |
Material da pega | Aço |
---|---|
Acabamento da maçaneta | Revestido com pó |
Cor da pega | Preto |
Tipo de pega | Pega da máquina |
Forma da maçaneta | Arch |
Tipo de montagem | Através do furo |
Número de furos de montagem | 2 |
Tamanho da rosca | Non Threaded |
Distância do furo de montagem | 700.0 mm |
Distância do furo de montagem | 27.559 in |
Diâmetro do furo de montagem | 8.5 mm |
Diâmetro do furo de montagem | 0.335 in |
Comprimento da pega | 669.0 mm |
Comprimento da pega | 26.339 in |
Altura do punho | 45.0 mm |
Altura do punho | 45.0 mm |
Código do material | 7326909890 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.