Menu Procurar

Puxadores de uma peça plásticas 53.0 mm Alumínio

O puxador em arco fêmea de liga de zinco de alumínio é forte e adequado para uso em gabinetes de acesso, equipamentos de exibição ou aplicações similares.
Referência da Essentra:

20068660

Número de peça do fabricante:

287400E

139 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 18,746 €
20 + 13,39 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

18,75 €

1 x 18,746 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material da pega Alumínio
Acabamento da maçaneta Anodizado
Cor da pega Natural
Tipo de pega Pega da máquina
Forma da maçaneta Oval
Tipo de montagem Através do furo
Número de furos de montagem 2
Tamanho da rosca Non Threaded
Distância do furo de montagem 400.0 mm
Diâmetro do furo de montagem 8.5 mm
Comprimento da pega 400.0 mm
Altura do punho 34.0 mm
Padrão DIN
Padrão ISO
Código do material 7616991099

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos