Menu Procurar

Puxador 66.3 mm Bore PP Preto

This is an ergonomic handle with a curved shape and rounded cross section, made from PP plastic. Front mounting with snap shut flaps to cover fixing. Suitable for cheese head screws. Substitui item n.º(s): 493518
Referência da Essentra:

20338565

Número de peça do fabricante:

081204

940 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 7,5591 €
50 + 6,8032 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

75,59 €

10 x 7,5591 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Cor da pega Preto
Material da pega PP
Estilo de pega Puxador
Material PP
Tipo de montagem Montagem com parafuso
Código do material 3926300090
Tamanho da rosca Bore

Produto 081204 Substitui:

Punho 66.5 mm Non Threaded PP Preto
Referência da Essentra: 10273722
Número de peça do fabricante: 493518

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos