Menu Procurar

Puxadores – plástico em arco

Em stock

Os puxadores em forma de U são leves e oferecem um acabamento limpo. Esta gama de alças inclui muitos tamanhos e estilos diferentes para atender a uma ampla gama de aplicações, incluindo; elétrica e máquinas, armários, entre outros. Além de atender a diversos setores, como; hotelaria, assistência médica, serviços de transporte, manufatura e muito mais.

A linha apresenta opções ergonómicas e opções mais voltadas para aplicações pesadas, como aplicações em máquinas. Os muitos estilos e formas destes puxadores beneficiam de uma variedade de propriedades, como; resistência ao impacto, estabilidade, resistência às intempéries e aos raios UV - isso significa que a linha é extremamente flexível e versátil não apenas na forma como pode ser usada, mas também onde.

  • Material: PA, Nylon, tecnopolímero à base de poliamida reforçado
  • Cor: preto, cor de laranja, cinzento, verde, amarelo, azul, vermelho, branco
  • Opções de montagem frontal e traseira

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
47 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento total Material da pega Tipo de montagem Cor da pega Altura geral Comprar
4,2754 € - 4,7505 € 150 Em stock
5,0119 € - 5,5688 € 426 Em stock
5,9067 € - 6,563 € 20 Em stock
3,2725 € - 3,6362 € 1500 Em stock
12,0924 € - 13,4359 € 672 Em stock
19,4555 € - 21,6172 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
140.0 mm
PA6 GFR30
Tirante roscado
Preto
50.0 mm
5,0119 € - 5,5688 € 810 Em stock
5,0045 € - 11,0615 € 9 Em stock
M8
146.0 mm
PA
Threaded Insert
Preto
42.0 mm
10,8901 € - 11,4508 € 2 Em stock
M5
140.0 mm
Nylon
Fixação por parafusos
Preto
50.0 mm
3,9192 € - 4,1307 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
35.0 mm
Nylon 6
Tirante roscado
Preto
27.0 mm
13,815 € - 30,539 € 328 Em stock
M10
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Preto
56.0 mm
8,60 € - 18,9983 € 152 Em stock
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Push Fit
Preto
43.0 mm
2,3489 € - 2,4728 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
145.0 mm
PA
Plain
Preto
40.0 mm
9,8059 € - 10,3136 € Solicite o prazo de entrega aqui
Non Threaded
112.4 mm
PPN
Tirante roscado
Preto
25.0 mm
6,0918 € - 7,5961 € Solicite o prazo de entrega aqui
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Fixação por parafusos
Cinzento
33.0 mm
17,6125 € - 38,9274 € 1250 Em stock
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Preto
56.0 mm
0,1004 € - 0,1057 € 400 Em stock
M8
17.0 mm
Nylon
Roscada
8.5 mm
4,3687 € - 4,5909 € 53 Em stock
M2
63.5 mm
Nylon 6
Tirante roscado
Preto
27.0 mm
6,6854 € - 7,045 € Solicite o prazo de entrega aqui
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Fixação por parafusos
Cinzento
33.0 mm
12,3975 € - 27,4079 € 763 Em stock
M6
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Preto
41.0 mm
  • de 3
Puxador 28.5 mm

20338510

Intervalo de preços
4,7505 € - 4,2754 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Largura da base
    6.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Nylon 6
  • Tipo
    1
  • Código do material
    3926909790
Puxador 28.5 mm

20338527

Intervalo de preços
5,5688 € - 5,0119 €

Níveis de stock
426 Em stock
Características
  • Largura da base
    6.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Nylon 6
  • Tipo
    2
  • Código do material
    3926909790
Puxador 112.0 mm 23.2 mm Preto PPN

20338572

Intervalo de preços
6,563 € - 5,9067 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    PPN
  • Tipo
    2
  • Código do material
    3926300090
Puxador 28.5 mm

20338503

Intervalo de preços
3,6362 € - 3,2725 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Largura da base
    6.5 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material
    Nylon 6
  • Tipo
    1
  • Código do material
    3926909790
Puxador 89.9 mm 18.6 mm Preto PPN

20338589

Intervalo de preços
13,4359 € - 12,0924 €

Níveis de stock
672 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    PPN
  • Tipo
    2
  • Código do material
    3926909790
Puxador 120.0 mm M5 PA6 GFR30 Preto

20512798

Intervalo de preços
21,6172 € - 19,4555 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    50.0 mm
  • Comprimento total
    140.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    PA6 GFR30
Puxador 28.5 mm

20338534

Intervalo de preços
5,5688 € - 5,0119 €

Níveis de stock
810 Em stock
Características
  • Largura da base
    6.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Nylon 6
  • Tipo
    3
  • Código do material
    3926909790
Punho 117.0 mm M8 PA Preto

10260531

Intervalo de preços
11,0615 € - 5,0045 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    145.0 mm
  • Distância do furo de montagem
    117.0 mm
  • Altura geral
    42.0 mm
  • Comprimento total
    146.0 mm
  • Material da terminação da barra
    PA
Punho 120.0 mm M5 Nylon Preto

10273760

Intervalo de preços
11,4508 € - 10,8901 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Altura geral
    50.0 mm
  • Comprimento total
    140.0 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Nylon
  • Estilo de pega
    Pega curva
Punho 28.5 mm M2 Nylon 6 Preto

10273708

Intervalo de preços
4,1307 € - 3,9192 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância do furo de montagem
    28.5 mm
  • Altura geral
    27.0 mm
  • Comprimento total
    35.0 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Nylon 6
Punho 132.0 mm M10 Glass Filled Nylon 6 Preto

10259191

Intervalo de preços
30,539 € - 13,815 €

Níveis de stock
328 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    132.0 mm
  • Altura geral
    56.0 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Pega angular 108.0 mm Non Threaded GF PA Preto

10259146

Intervalo de preços
18,9983 € - 8,60 €

Níveis de stock
152 Em stock
Características
  • Comprimento da base
    126.0 mm
  • Altura geral
    43.0 mm
  • Comprimento total
    126.0 mm
  • Material da terminação da barra
    GF PA
  • Cor da pega
    Preto
Punho 117.0 mm M6 PA Preto

10260494

Intervalo de preços
2,4728 € - 2,3489 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da base
    145.0 mm
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Comprimento total
    145.0 mm
  • Material da terminação da barra
    PA
  • Cor da pega
    Preto
Punho 89.9 mm Non Threaded PPN Preto

10273739

Intervalo de preços
10,3136 € - 9,8059 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura da base
    3.2 mm
  • Distância do furo de montagem
    89.9 mm
  • Altura geral
    25.0 mm
  • Comprimento total
    112.4 mm
  • Cor da pega
    Preto
Pega curva 93.5 mm Non Threaded GF PA Cinzento

10187951

Intervalo de preços
7,5961 € - 6,0918 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da base
    74.0 mm
  • Altura geral
    33.0 mm
  • Comprimento total
    114.0 mm
  • Cor da pega
    Cinzento
  • Material da pega
    GF PA
Punho 132.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Preto

10259184

Intervalo de preços
38,9274 € - 17,6125 €

Níveis de stock
1250 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    132.0 mm
  • Altura geral
    56.0 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Tampa de cobertura M8 Nylon Amarelo

10260661

Intervalo de preços
0,1057 € - 0,1004 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Altura geral
    8.5 mm
  • Comprimento total
    17.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material da pega
    Nylon
  • Material
    Nylon
Punho 28.5 mm M2 Nylon 6 Preto

10273715

Intervalo de preços
4,5909 € - 4,3687 €

Níveis de stock
53 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    28.5 mm
  • Altura geral
    27.0 mm
  • Comprimento total
    63.5 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Nylon 6
Pega curva 93.5 mm Non Threaded GF PA Cinzento

10187968

Intervalo de preços
7,045 € - 6,6854 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da base
    74.0 mm
  • Altura geral
    33.0 mm
  • Comprimento total
    114.0 mm
  • Cor da pega
    Cinzento
  • Material da pega
    GF PA
Punho 120.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Preto

10259160

Intervalo de preços
27,4079 € - 12,3975 €

Níveis de stock
763 Em stock
Características
  • Distância do furo de montagem
    120.0 mm
  • Altura geral
    41.0 mm
  • Cor da pega
    Preto
  • Material da pega
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6