Menu Procurar

Puxador 28.5 mm M2 PA6 GFR30 Cinzento

Finger carrying handle made from polyamide. Supplied with screws and washers. There are 3 versions to be operated with 1, 2 or 3 fingers. Suitable applications include data and server racks. Substitui item n.º(s): 493514
Referência da Essentra:

20338503

Número de peça do fabricante:

1852811

548 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
2 - 9 4,4909 €
10 + 4,0418 €
Embalagem padrão: 2

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

8,98 €

2 x 4,4909 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Cinzento
Cor da pega Cinzento
Material da pega PA6 GFR30
Estilo de pega Puxador
Material PA6 GFR30
Tipo de montagem Montagem com parafuso
Código do material 3926909790
Tamanho da rosca M2

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos