Menu Procurar

Punho 93.0 mm M6 PA Preto

Bridge handle made from Polyamide, an impact resistant material that is lightweight and versatile. It is used for applications including electrical, machinery and cabinet making. It is resistant to impact, weather, and UV rays.
Referência da Essentra:

20087883

Número de peça do fabricante:

20087883

1798 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 + 2,9263 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

292,63 €

100 x 2,9263 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da base 93.4 mm
Distância do furo de montagem 93.0 mm
Altura geral 35.0 mm
Comprimento total 120.0 mm
Cor da pega Preto
Material da pega PA
Estilo de pega Barra plana
Tipo de pega Puxador de ponte
Tipo de montagem Simples
Código do material 3926909790
Tamanho da rosca M6

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos