Menu Procurar

Punho 28.5 mm M2 Nylon Preto

Finger carrying handle made from polyamide. Easy and quick to install. Supplied with screws and DIN 125 washers. To be operated with 1, 2 or 3 fingers. Suitable applications include data and server racks.
Referência da Essentra:

10273708

Número de peça do fabricante:

493515

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
2 - 9 3,905 €
10 + 3,705 €
Embalagem padrão: 2

Encomendar em múltiplos de 2

Preço total:

7,81 €

2 x 3,905 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor da pega Preto
Material da pega Nylon
Estilo de pega Pega de transporte
Tipo de montagem Type 1
Código do material 3926909790
Tamanho da rosca M2

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos