Menu Procurar

Quarter Turn Latches - Wing Knob

Em stock

Quarter Turn Latch with Wing Knobs are designed to secure doors, cabinets, enclosures, and other access points. They are operated by twisting the knob 90 degrees, which causes the latch to engage or disengage, making them ideal for applications requiring frequent opening and shutting. Each lock comes with an outer sealing gasket and an assembly nut.

It is made to be easy and quick to install by inserting it into the installation hole and tightening the nut. The range of products includes various materials, finishes, and grip ranges that are utilised in various applications, such as electrical enclosures, furniture cabinets, and equipment covers.

  • Material: PA and Die Cast Zinc Alloy
  • Finishes: Chrome Plate and Black Powder Coating

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
74 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Aperto máximo Comprimento do came Terminar Material do corpo Comprar
11,78 € - 16,492 € 32 Em stock
24.5 mm
Cromado
11,39 € - 15,946 € 4 Em stock
14.5 mm
45.0 mm
Cromado
Liga de zinco fundido
11,78 € - 16,492 € 113 Em stock
18.5 mm
Cromado
14,03 € - 31,56 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.5 mm
45.0 mm
14,58 € - 32,77 € 47 Em stock
24.5 mm
45.0 mm
14,58 € - 32,77 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.5 mm
45.0 mm
14,58 € - 32,77 € 5 Em stock
8.5 mm
45.0 mm
4,4643 € - 6,25 € 50 Em stock
14.5 mm
45.0 mm
Cromado
14,58 € - 32,77 € 40 Em stock
14.5 mm
45.0 mm
11,39 € - 15,946 € 30 Em stock
8.5 mm
40.0 mm
Revestido com pó
Liga de zinco fundido
14,58 € - 32,77 € 43 Em stock
28.5 mm
45.0 mm
2,002 € - 2,8028 € 195 Em stock
18.5 mm
45.0 mm
Cromado
11,39 € - 15,946 € 9 Em stock
18.5 mm
40.0 mm
Cromado
Liga de zinco fundido
11,78 € - 16,492 € 22 Em stock
28.5 mm
Cromado
11,11 € - 15,554 € 50 Em stock
24.5 mm
30.0 mm
Cromado
Liga de zinco fundido
14,03 € - 31,56 € 40 Em stock
14.5 mm
45.0 mm
4,1916 € - 5,8683 € 7 Em stock
28.5 mm
45.0 mm
Cromado
11,39 € - 15,946 € 21 Em stock
24.5 mm
40.0 mm
Cromado
Liga de zinco fundido
11,11 € - 15,554 € 7 Em stock
18.5 mm
30.0 mm
Cromado
Liga de zinco fundido
6,37 € - 8,918 € 388 Em stock
18.5 mm
40.0 mm
Sem acabamento
Poliamida
  • de 4
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 24.5 mm Liga de zinco fundido

20123949

Intervalo de preços
16,492 € - 11,78 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • Intervalo de punho
    24.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Material do came
    Aço
  • Terminar
    Cromado
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 14.5 mm Aço

20120207

Intervalo de preços
15,946 € - 11,39 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.0 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Altura da maçaneta
    45.0 mm
  • Intervalo de punho
    14.5 mm
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 18.5 mm Liga de zinco fundido

20123925

Intervalo de preços
16,492 € - 11,78 €

Níveis de stock
113 Em stock
Características
  • Intervalo de punho
    18.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Material do came
    Aço
  • Terminar
    Cromado
Trinco quarto de volta 45.0 mm 24.0 mm Nylon

20051655

Intervalo de preços
31,56 € - 14,03 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Intervalo de punho
    24.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
Trinco quarto de volta 45.0 mm 24.0 mm Zamak

20059446

Intervalo de preços
32,77 € - 14,58 €

Níveis de stock
47 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Intervalo de punho
    24.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
Trinco quarto de volta 45.0 mm 26.0 mm Zamak

20059477

Intervalo de preços
32,77 € - 14,58 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Intervalo de punho
    26.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
Trinco quarto de volta 45.0 mm 8.0 mm Zamak

20059514

Intervalo de preços
32,77 € - 14,58 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Intervalo de punho
    8.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 14.5 mm Aço

20063962

Intervalo de preços
6,25 € - 4,4643 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    19.0 mm
  • Intervalo de punho
    14.5 mm
  • Material do came
    Aço
  • Terminar
    Cromado
Trinco quarto de volta 45.0 mm 14.0 mm Zamak

20059408

Intervalo de preços
32,77 € - 14,58 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Intervalo de punho
    14.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 8.5 mm Aço

20057046

Intervalo de preços
15,946 € - 11,39 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    40.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.0 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Altura da maçaneta
    40.0 mm
  • Intervalo de punho
    8.5 mm
Trinco quarto de volta 45.0 mm 28.0 mm Zamak

20059491

Intervalo de preços
32,77 € - 14,58 €

Níveis de stock
43 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Intervalo de punho
    28.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 18.5 mm Aço

20063979

Intervalo de preços
2,8028 € - 2,002 €

Níveis de stock
195 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    19.0 mm
  • Intervalo de punho
    18.5 mm
  • Material do came
    Aço
  • Terminar
    Cromado
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 18.5 mm Aço

20056957

Intervalo de preços
15,946 € - 11,39 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    40.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.0 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Altura da maçaneta
    40.0 mm
  • Intervalo de punho
    18.5 mm
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 28.5 mm Liga de zinco fundido

20067281

Intervalo de preços
16,492 € - 11,78 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Intervalo de punho
    28.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Material do came
    Aço
  • Terminar
    Cromado
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 24.5 mm Aço

20073541

Intervalo de preços
15,554 € - 11,11 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    19.5 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Altura da maçaneta
    30.0 mm
  • Intervalo de punho
    24.5 mm
Trinco quarto de volta 45.0 mm 14.0 mm Nylon

20051631

Intervalo de preços
31,56 € - 14,03 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Intervalo de punho
    14.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 28.5 mm Aço

20064006

Intervalo de preços
5,8683 € - 4,1916 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura da cabeça
    19.0 mm
  • Intervalo de punho
    28.5 mm
  • Material do came
    Aço
  • Terminar
    Cromado
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 24.5 mm Aço

20056971

Intervalo de preços
15,946 € - 11,39 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    40.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.0 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Altura da maçaneta
    40.0 mm
  • Intervalo de punho
    24.5 mm
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 18.5 mm Aço

20073527

Intervalo de preços
15,554 € - 11,11 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    19.5 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Altura da maçaneta
    30.0 mm
  • Intervalo de punho
    18.5 mm
Trinco quarto de volta Maçaneta com orelhas 18.5 mm Poliamida

20051198

Intervalo de preços
8,918 € - 6,37 €

Níveis de stock
388 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    40.0 mm
  • Altura da cabeça
    20.0 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Altura da maçaneta
    40.0 mm
  • Intervalo de punho
    18.5 mm