Menu Procurar

Rebite Fir Tree 6.0 mm 3.2 mm 10.3 mm Nylon Natural

This round-headed barbed push fastener can be inserted into threaded or unthreaded holes to form a strong and reliable joint. Made from natural Nylon with good chemical and electrical resistance.
Referência da Essentra:

10218112

Número de peça do fabricante:

167106500002

100 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,5204 €
500 + 0,4943 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

52,04 €

100 x 0,5204 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento da âncora 15.9 mm
Diâmetro da cabeça 12.7 mm
Intervalo de diâmetro de furo compatível 6.0 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 3.2 - 10.3 mm
Cor Natural
Material completo Nylon 6/6
Tipo de rebite Rebite com barbela
Tipo Tipo 1
Forma da cabeça do rebite Barra de esforço
Tipo de drive Chave sem ranhura
Código do material 3926909790
Estilo de fixação do rebite Encaixe de pressão (push-in)

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos