10102756
460440
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2475 € |
5000 + | 0,2352 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da âncora | 20.3 mm |
---|---|
Comprimento da âncora | 0.799 in |
Diâmetro da cabeça | 17.8 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.701 in |
Altura da cabeça | 2.7 mm |
Altura da cabeça | 0.106 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 6.4 - 6.4 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.252 - 0.250 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 3.8 - 13.5 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.15 - 0.531 in |
Cor | Preto |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Tipo de rebite | Rebite com barbela |
Tipo | Tipo 1 |
Forma da cabeça do rebite | Barra de esforço |
Tipo de drive | Chave sem ranhura |
Código do material | 3926909790 |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.