10395738
497394
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1922 € |
5000 + | 0,1826 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da âncora | 18.5 mm |
---|---|
Comprimento da âncora | 0.728 in |
Diâmetro da cabeça | 5.5 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.217 in |
Altura da cabeça | 1.0 mm |
Altura da cabeça | 0.039 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 3.0 - 3 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.118 - 0.118 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 4.0 - 16.5 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.157 - 0.65 in |
Cor | Translúcido |
Material completo | Polipropileno |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Tipo de rebite | Rebite com barbela |
Tipo | Tipo 1 |
Forma da cabeça do rebite | Cogumelo |
Tipo de drive | Chave sem ranhura |
Código do material | 3926909790 |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.