Menu Procurar

Rebites de encaixe

Em stock

Os rebites de encaixe são fixadores práticos utilizados principalmente quando o acesso ao painel é limitado ou restrito num lado. Isto significa que tendem a ser instalado no lado traseiro (oculto) da aplicação, permitindo a união dos componentes.

Adequados para aplicações de intensidade média; estes rebites podem ser utilizados em vez de adesivos, parafusos e porcas. Os rebites de encaixe unem dois materiais de forma permanente. São ideais para aplicações finas e adequados para vários materiais, incluindo materiais, metais e plásticos.

Fáceis de instalar com um martelo ou com uma ferramenta de rebitagem especial. Os rebites de encaixe são inseridos num furo do painel apertado, unindo os dois materiais a rebitar.

A nossa gama de rebites de encaixe é forte, mas com um peso leve. Oferece boas propriedades de isolamento elétrico, bem como resistência às vibrações, abrasões e corrosão.

  • Materiais: Nylon 6/6 e Nylon 6 com policarbonato (PC)
  • Cores: bege, preto, cinzento, natural e branco
  • Opções com classificação de inflamabilidade de UL94 V2

Esta gama conta com opções que podem ser instaladas utilizando uma pistola de rebitagem, disponível para compra em separado.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
56 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Cor Material Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Intervalo de espessura do painel compatível Comprar
0,2154 € - 0,2267 € 5993 Em stock
4.9 mm
Cinzento
Nylon; PC
2.0 mm
9.6 mm
7.5 - 10.5 mm
0,1406 € - 0,1479 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.3 mm
Bege
Nylon; PC
1.4 mm
6.4 mm
1.5 - 3.5 mm
0,2874 € - 0,3031 € 179120 Em stock
3.3 mm
Preto
Nylon; PC
1.4 mm
6.4 mm
1.5 - 3.5 mm
0,3313 € - 0,349 € 22 Em stock
4.1 mm
Preto
Nylon; PC
1.8 mm
8.0 mm
3.5 - 6.0 mm
0,6479 € - 0,6813 € 705 Em stock
4.9 mm
Preto
Nylon; PC
2.0 mm
9.6 mm
7.5 - 10.5 mm
0,4704 € - 0,4952 € 36921 Em stock
4.1 mm
Natural
Nylon
1.2 mm
9.0 mm
5.0 - 9.0 mm
0,6429 € - 0,6768 € 1068 Em stock
3.3 mm
Branco
Nylon; PC
1.4 mm
6.4 mm
3.5 - 6.5 mm
0,3281 € - 0,3459 € 442 Em stock
4.1 mm
Branco
Nylon; PC
1.8 mm
8.0 mm
6.0 - 9.0 mm
1,254 € - 1,3198 € 9800 Em stock
5.7 mm
Branco
Nylon; PC
2.2 mm
12.0 mm
2.0 - 5.0 mm
0,1445 € - 0,1521 € 207732 Em stock
3.3 mm
Cinzento
Nylon; PC
1.4 mm
6.4 mm
3.5 - 6.5 mm
0,2115 € - 0,2228 € 16550 Em stock
4.9 mm
Cinzento
Nylon; PC
2.0 mm
9.6 mm
1.5 - 4.5 mm
0,3337 € - 0,3513 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.7 mm
Cinzento
Nylon; PC
2.2 mm
12.0 mm
8.0 - 11.5 mm
0,3115 € - 0,3279 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.7 mm
Bege
Nylon; PC
2.2 mm
12.0 mm
2.0 - 5.0 mm
0,301 € - 0,3166 € 17669 Em stock
3.3 mm
Preto
Nylon; PC
1.4 mm
6.4 mm
6.5 - 9.5 mm
0,4086 € - 0,4305 € 2069 Em stock
4.9 mm
Preto
Nylon; PC
2.0 mm
9.6 mm
1.5 - 4.5 mm
0,7618 € - 0,8026 € 1395 Em stock
5.7 mm
Preto
Nylon; PC
2.2 mm
12.0 mm
5.0 - 8.0 mm
1,1894 € - 1,252 € 300 Em stock
4.9 mm
Branco
Nylon; PC
2.0 mm
9.6 mm
7.5 - 10.5 mm
0,4139 € - 0,4357 € 9716 Em stock
6.1 mm
Natural
Nylon
1.5 mm
13.0 mm
5.0 - 9.0 mm
0,4809 € - 0,5063 € 482 Em stock
6.1 mm
Natural
Nylon
1.5 mm
13.0 mm
0.5 - 5.0 mm
0,159 € - 0,1674 € 2576 Em stock
3.3 mm
Branco
Nylon; PC
1.4 mm
6.4 mm
6.5 - 9.5 mm
  • de 3
Rebite cego 4.9 mm 7.5 mm 10.5 mm Nylon; PC Cinzento

10338087

Intervalo de preços
0,2267 € - 0,2154 €

Níveis de stock
5993 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    7.5 - 10.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.9 mm
  • Comprimento da âncora
    14.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
Rebite cego 3.3 mm 1.5 mm 3.5 mm Nylon; PC Bege

10337950

Intervalo de preços
0,1479 € - 0,1406 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 3.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    3.3 mm
  • Comprimento da âncora
    6.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.4 mm
Rebite cego 3.3 mm 1.5 mm 3.5 mm Nylon; PC Preto

10311158

Intervalo de preços
0,3031 € - 0,2874 €

Níveis de stock
179120 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 3.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    3.3 mm
  • Comprimento da âncora
    6.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.4 mm
Rebite cego 4.1 mm 3.5 mm 6.0 mm Nylon; PC Preto

10311196

Intervalo de preços
0,349 € - 0,3313 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.5 - 6.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.1 mm
  • Comprimento da âncora
    9.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
Rebite cego 4.9 mm 7.5 mm 10.5 mm Nylon; PC Preto

10311233

Intervalo de preços
0,6813 € - 0,6479 €

Níveis de stock
705 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    7.5 - 10.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.9 mm
  • Comprimento da âncora
    14.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
Rebite cego 4.1 mm 5.0 mm 9.0 mm Nylon Natural

10280935

Intervalo de preços
0,4952 € - 0,4704 €

Níveis de stock
36921 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.0 - 9.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.2 mm
  • Tipo de rebite
    Rebite de encaixe
Rebite cego 3.3 mm 3.5 mm 6.5 mm Nylon; PC Branco

10419205

Intervalo de preços
0,6768 € - 0,6429 €

Níveis de stock
1068 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.5 - 6.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    3.3 mm
  • Comprimento da âncora
    9.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.4 mm
Rebite cego 4.1 mm 6.0 mm 9.0 mm Nylon; PC Branco

10153161

Intervalo de preços
0,3459 € - 0,3281 €

Níveis de stock
442 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.0 - 9.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.1 mm
  • Comprimento da âncora
    12.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
Rebite cego 5.7 mm 2.0 mm 5.0 mm Nylon; PC Branco

10311240

Intervalo de preços
1,3198 € - 1,254 €

Níveis de stock
9800 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.0 - 5.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    5.7 mm
  • Comprimento da âncora
    9.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
Rebite cego 3.3 mm 3.5 mm 6.5 mm Nylon; PC Cinzento

10337967

Intervalo de preços
0,1521 € - 0,1445 €

Níveis de stock
207732 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.5 - 6.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    3.3 mm
  • Comprimento da âncora
    9.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.4 mm
Rebite cego 4.9 mm 1.5 mm 4.5 mm Nylon; PC Cinzento

10338063

Intervalo de preços
0,2228 € - 0,2115 €

Níveis de stock
16550 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 4.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.9 mm
  • Comprimento da âncora
    8.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
Rebite cego 5.7 mm 8.0 mm 11.5 mm Nylon; PC Cinzento

10203743

Intervalo de preços
0,3513 € - 0,3337 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.0 - 11.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    5.7 mm
  • Comprimento da âncora
    15.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
Rebite cego 5.7 mm 2.0 mm 5.0 mm Nylon; PC Bege

10587188

Intervalo de preços
0,3279 € - 0,3115 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.0 - 5.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    5.7 mm
  • Comprimento da âncora
    9.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
Rebite cego 3.3 mm 6.5 mm 9.5 mm Nylon; PC Preto

10153130

Intervalo de preços
0,3166 € - 0,301 €

Níveis de stock
17669 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.5 - 9.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    3.3 mm
  • Comprimento da âncora
    12.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.4 mm
Rebite cego 4.9 mm 1.5 mm 4.5 mm Nylon; PC Preto

10311219

Intervalo de preços
0,4305 € - 0,4086 €

Níveis de stock
2069 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 4.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.9 mm
  • Comprimento da âncora
    8.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
Rebite cego 5.7 mm 5.0 mm 8.0 mm Nylon; PC Preto

10153215

Intervalo de preços
0,8026 € - 0,7618 €

Níveis de stock
1395 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.0 - 8.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    5.7 mm
  • Comprimento da âncora
    12.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
Rebite de encaixe por pressão 4.9 mm 7.5 mm 10.5 mm Nylon; PC Branco

10638200

Intervalo de preços
1,252 € - 1,1894 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    7.5 - 10.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Tipo de rebite
    Rebite de encaixe
Rebite cego 6.1 mm 5.0 mm 9.0 mm Nylon Natural

10280973

Intervalo de preços
0,4357 € - 0,4139 €

Níveis de stock
9716 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.0 - 9.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    6.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Tipo de rebite
    Rebite de encaixe
Rebite cego 6.1 mm 0.5 mm 5.0 mm Nylon Natural

10280966

Intervalo de preços
0,5063 € - 0,4809 €

Níveis de stock
482 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.5 - 5.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    6.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Tipo de rebite
    Rebite de encaixe
Rebite cego 3.3 mm 6.5 mm 9.5 mm Nylon; PC Branco

10311172

Intervalo de preços
0,1674 € - 0,159 €

Níveis de stock
2576 Em stock
Características
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.5 - 9.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    3.3 mm
  • Comprimento da âncora
    12.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.4 mm