Menu Procurar

N/A Natural 6.3 mm 6.3 mm (GP)

Rebite de pressão fabricado em nylon natural. Proporciona uma solução de aperto rápida, económica e permanente. O rebite expande-se para um ajuste firme e seguro. Oferece um bom isolamento elétrico, além de resistência à vibração, abrasão e corrosão. Está disponível uma ferramenta de instalação para uma fixação mais rápida e a sua utilização constitui o método de aplicação recomendado.
Referência da Essentra:

10093740

Número de peça do fabricante:

2010190000VR

3398 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0837 €
5000 + 0,0795 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

83,70 €

1000 x 0,0837 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do furo compatível 4.8 mm
Comprimento da âncora 1.8 mm
Diâmetro da cabeça 8.7 mm
Altura da cabeça 1.7 mm
Cor Natural
Material completo Nylon 6/6
Forma da cabeça do rebite Panela
Estilo de fixação do rebite Encaixe de pressão (push-in)
Espessura do painel 6.3 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos