Menu Procurar

Rebites de pressão - fixadores de pressão

Em stock

Os fixadores de pressão são uma solução de aperto fácil de utilizar, rápida e ideal para unir duas peças de forma segura e elegante. A nossa gama é fabricada em nylon natural 6/6 e polipropileno (PP).

O nylon é um material forte, resistente e durável, utilizado frequentemente para a ligação de elementos e outros componentes técnicos. Proporcionam um método económico, rápido e prático para unir plásticos, folhas de metal leves, materiais isolantes, painéis de circuitos ou qualquer outro material fino e leve. Os fixadores de pressão contam com pernas especialmente concebidas, que proporcionam compressão e expansão, ajudando a prender o fixador em furos pré-perfurados. Também contam com cabeças de grandes dimensões para uma montagem muito mais fácil e podem ser reutilizados, o que faz com que sejam uma escolha económica para a sua aplicação.

Esta gama bloqueia-se em painéis pré-perfurados. O design eficaz, bem como os materiais utilizados para a sua produção, faz com que sejam resistentes à vibração, abrasão e corrosão.

Opções com classificação de inflamabilidade de UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
104 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material Altura da cabeça Espessura do painel Diâmetro da cabeça Intervalo de diâmetro de furo compatível Comprar
0,3736 € - 0,3935 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
2.5 mm
16.0 mm
0,0954 € - 0,1005 € 17005 Em stock
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
0,2542 € - 0,2675 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
2.5 mm
16.0 mm
0,1681 € - 0,177 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
0,0321 € - 0,0396 € 2701 Em stock
Nylon 6/6
0.8 mm
2.4 mm
7.1 mm
2.3 - 2.4 mm
0,1493 € - 0,1843 € 1557 Em stock
Nylon 6/6
0.8 mm
1.6 mm
7.1 mm
2.3 - 2.4 mm
0,0373 € - 0,046 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
0.6 mm
3.4 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
0,0356 € - 0,0439 € 54053 Em stock
Nylon 6/6
0.7 mm
4 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
0,0393 € - 0,0485 € 7000 Em stock
Nylon 6/6
1 mm
2.9 mm
6.4 mm
2.4 - 3.0 mm
0,1237 € - 0,1527 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
0.8 mm
5 mm
8.7 mm
6.5 - 6.7 mm
0,0451 € - 0,0557 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
1.3 mm
3.3 mm
15.1 mm
3.7 - 4.5 mm
0,0762 € - 0,0941 € 3044 Em stock
Nylon 6/6
1.5 mm
11.1 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,028 € - 0,0346 € 648 Em stock
Nylon 6/6
1.8 mm
11.4 mm
8.7 mm
4.1 - 4.4 mm
0,0794 € - 0,098 € 546 Em stock
Nylon 6/6
1.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
6.2 - 6.4 mm
0,0391 € - 0,0482 € 1173 Em stock
Nylon 6/6
1.3 mm
4 mm
11.9 mm
5.1 - 5.2 mm
0,0623 € - 0,0769 € 3029 Em stock
Nylon 6/6
1.4 mm
2.5 mm
12.7 mm
6.2 - 6.4 mm
0,0629 € - 0,0777 € 2000 Em stock
Nylon 6/6
1.2 mm
3.2 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,0392 € - 0,0484 € 24005 Em stock
Nylon 6/6
0.8 mm
8.1 mm
5.9 mm
3.0 - 3.2 mm
0,0665 € - 0,0821 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
1.7 mm
9.5 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
  • de 6
Clipe de montagem 3.0 mm 3.0 mm 16.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10380611

Intervalo de preços
0,3935 € - 0,3736 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
N/A Natural 7.2 mm 7.2 mm (GP)

10394816

Intervalo de preços
0,1005 € - 0,0954 €

Níveis de stock
17005 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.0 - 9.0 mm
  • Comprimento da âncora
    14.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Cor
    Natural
Clipe de montagem 6.0 mm 6.0 mm 16.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10380628

Intervalo de preços
0,2675 € - 0,2542 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
N/A Natural 13.5 mm 13.5 mm (GP)

10382424

Intervalo de preços
0,177 € - 0,1681 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.0 - 9.0 mm
  • Comprimento da âncora
    21.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Cor
    Natural
N/A Natural 10.2 mm 10.2 mm (GP)

10394823


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.0 - 9.0 mm
  • Comprimento da âncora
    17.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Cor
    Natural
N/A Natural 2.4 mm 2.3 mm (GP)

10224076

Intervalo de preços
0,0396 € - 0,0321 €

Níveis de stock
2701 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    2.3 - 2.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    7.1 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 1.6 mm 1.6 mm (GP)

10224052

Intervalo de preços
0,1843 € - 0,1493 €

Níveis de stock
1557 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    2.3 - 2.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.4 mm
  • Comprimento da âncora
    3.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    7.1 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
N/A Natural 3.4 mm 3.4 mm (GP)

10224113

Intervalo de preços
0,046 € - 0,0373 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.0 - 3.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    0.6 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 4.0 mm 3.9 mm (GP)

10224106

Intervalo de preços
0,0439 € - 0,0356 €

Níveis de stock
54053 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.0 - 3.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.2 mm
  • Altura da cabeça
    0.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 2.9 mm 2.9 mm (GP)

10224069

Intervalo de preços
0,0485 € - 0,0393 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    2.4 - 3.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.4 mm
  • Altura da cabeça
    1 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 5.0 mm 5.0 mm (GP)

10224199

Intervalo de preços
0,1527 € - 0,1237 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.5 - 6.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.7 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 3.3 mm 3.3 mm (GP)

10224410

Intervalo de preços
0,0557 € - 0,0451 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.7 - 4.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    15.1 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 11.1 mm 11.13 mm (GP)

10224441

Intervalo de preços
0,0941 € - 0,0762 €

Níveis de stock
3044 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.1 - 6.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 11.4 mm 11.4 mm (GP)

10224151

Intervalo de preços
0,0346 € - 0,028 €

Níveis de stock
648 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.1 - 4.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 1.6 mm 1.63 mm (GP)

10224311

Intervalo de preços
0,098 € - 0,0794 €

Níveis de stock
546 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.2 - 6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.6 mm
  • Comprimento da âncora
    5.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
N/A Natural 4.0 mm 3.8 mm (GP)

10224229

Intervalo de preços
0,0482 € - 0,0391 €

Níveis de stock
1173 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.1 - 5.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 2.5 mm 2.1 mm (GP)

10224328

Intervalo de preços
0,0769 € - 0,0623 €

Níveis de stock
3029 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.2 - 6.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 3.2 mm 3.2 mm (GP)

10224335

Intervalo de preços
0,0777 € - 0,0629 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.1 - 6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    3.2 mm
  • Comprimento da âncora
    7.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.2 mm
N/A Natural 8.1 mm 8.1 mm (GP)

10224304

Intervalo de preços
0,0484 € - 0,0392 €

Níveis de stock
24005 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.0 - 3.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.9 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 9.5 mm 9.5 mm (GP)

10224397

Intervalo de preços
0,0821 € - 0,0665 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.1 - 6.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6